text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Articulație de furcă
Varianta 2
Filet spre stânga
DIN
DIN 71752
Materialul corpului de bază
oțel pentru unelte automate
Suprafața corpului de bază
zincat
D2=filet
M6
A
12
B
6
D1
6
D3
10
G
12
L1
31
L2
24
L3
9
Tip filet
filet interior
UNSPSC Code
27112302
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Oțel pentru automate.
Version
zincat.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem