Articulație de furcă oțel pentru unelte automate zincat 27624-1248
- Permite transmiterea și redirecționarea forțelor
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, construcția de vehicule, tehnologia transporturilor
- Variantă: filet către dreapta sau către stânga
Unitatea de vânzare
6,61 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Articulație de furcă
Varianta 2
Filet spre dreapta
DIN
DIN 71752
Materialul
corpului de bază
oțel pentru unelte automate
Suprafața
corpului de bază
zincat
D2=filet
M12
A
24
B
12
D1
12
D3
20
G
48
L1
86
L2
72
L3
18
Tip filet
filet interior
UNSPSC Code
27112302
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Oțel pentru automate.
Version
zincat.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.