Bolțuri cu arc pliabile pentru capete de furcă DIN 71752 oțel zincat 27621-0510
- Tehnologie simplă de închidere
- Durabil
Unitatea de vânzare
1,05 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Bolțuri cu arc pliabile
Varianta 1
pentru capete de furcă DIN 71752
Materialul
corpului de bază
oțel
Suprafața
corpului de bază
zincat
Materialul
componentei
Bandă de oțel pentru arcuri
D1
5
G
10
L1
23
L2
19
UNSPSC Code
27112301
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
Bolț de oțel.
Primăvara Bandă de primăvară din oțel călit și călit.
Primăvara Bandă de primăvară din oțel călit și călit.
Version
zincat.
Note
Pentru capete de furcă DIN 71752.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.