text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Bolțuri cu arc pliabile
Varianta 1
pentru capete de furcă DIN 71752
Materialul corpului de bază
oțel
Suprafața corpului de bază
zincat
Materialul componentei
Bandă de oțel pentru arcuri
D1
8
G
32
L1
52
L2
46
UNSPSC Code
27112301
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
Bolț de oțel.
Primăvara Bandă de primăvară din oțel călit și călit.
Version
zincat.
Note
Pentru capete de furcă DIN 71752.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem