Cap de furcă oțel inoxidabil A2 lucios 27624-04-104081
Unitatea de vânzare
10,40 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Cap de furcă
Varianta 2
Filet spre stânga
DIN
DIN 71752
Materialul
corpului de bază
oțel inoxidabil A2
Suprafața
corpului de bază
lucios
D2=filet
M4
A
8
A1
8
B
4
Corp bază cheie din oțel
1.4305
D1
4
D3
8
G
8
L1
21
L2
16
L3
6
Tip filet
filet interior
UNSPSC Code
27112302
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
Oțel sau oțel inoxidabil 1.4305.
Version
Oțel zincat.
Oțel inoxidabil lucios.
Oțel inoxidabil lucios.
Note
*similar DIN 71752.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.