text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Cap de furcă
Varianta 2
Filet spre dreapta
DIN
DIN 71752
Materialul corpului de bază
oțel inoxidabil A2
Suprafața corpului de bază
lucios
D2=filet
M10
A
20
A1
20
B
10
Corp bază cheie din oțel
1.4305
D1
10
D3
18
G
20
L1
52
L2
40
L3
15
Tip filet
filet interior
UNSPSC Code
27112302
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
Oțel sau oțel inoxidabil 1.4305.

Version
Oțel zincat.
Oțel inoxidabil lucios.
Note
*similar DIN 71752.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem