Cap de furcă oțel pentru unelte automate zincat 27624-04-1632
Unitatea de vânzare
7,92 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Cap de furcă
Varianta 2
Filet spre dreapta
DIN
DIN 71752
Materialul
corpului de bază
oțel pentru unelte automate
Suprafața
corpului de bază
zincat
D2=filet
M16
A
32
A1
32
B
16
D1
16
D3
26
G
32
L1
83
L2
64
L3
24
Tip filet
filet interior
UNSPSC Code
27112302
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Oțel sau oțel inoxidabil 1.4305.
Version
Oțel zincat.
Oțel inoxidabil lucios.
Oțel inoxidabil lucios.
Note
*similar DIN 71752.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.