Cap de furcă contraparte oțel inoxidabil A2 lucios 27624-10-11015
- Transmisia și redirecționarea forțelor
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, construcția de vehicule, tehnologia transporturilor
Unitatea de vânzare
12,35 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Cap de furcă contraparte
Varianta 2
Filet spre dreapta
Materialul
corpului de bază
oțel inoxidabil A2
Suprafața
corpului de bază
lucios
D2=filet
M10
A
20
A1
20
B
10
Corp bază cheie din oțel
1.4305
D1
10
F
0,5
G
15
L1
52
L2
40
L3
18
L4
25
UNSPSC Code
27112302
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
Oțel sau oțel inoxidabil 1.4305.
Version
Oțel zincat.
Oțel inoxidabil lucios.
Oțel inoxidabil lucios.
Note
Contrapiesele cap de furcă pot fi combinate cu capete de furcă DIN 71752. În principiu, produsele își găsesc aplicare când sunt necesare îmbinări care trebuie să compenseze un decalaj de direcție în cadrul unei direcții.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.