text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Cap de furcă contraparte
Varianta 2
Filet spre dreapta
Materialul corpului de bază
oțel pentru unelte automate
Suprafața corpului de bază
zincat
Materialul componentei
oțel
D2=filet
M6
A
12
A1
12
B
6
D1
6
F
0,5
G
9
L1
31
L2
24
L3
11
L4
15
UNSPSC Code
27112302
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material

Oțel sau oțel inoxidabil 1.4305.

Version
Oțel zincat.
Oțel inoxidabil lucios.
Note
Contrapiesele cap de furcă pot fi combinate cu capete de furcă DIN 71752. În principiu, produsele își găsesc aplicare când sunt necesare îmbinări care trebuie să compenseze un decalaj de direcție în cadrul unei direcții.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem