text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Articulație unghiulară
Varianta 1
DIN 71802
Varianta 2
Filet spre dreapta
DIN
DIN 71802
Formă
C
Tipul de formă
fără suport de siguranță
Materialul corpului de bază
oțel
Suprafața corpului de bază
zincat și pasivat
D2=filet
M14x1,5
A
45
D1
19
D3
22
D4
M14x1,5
E
21,5
L2
28
L3
20
SW
16
Tip filet
Filet interior și exterior
UNSPSC Code
25171509
Variantă
fără garnitură de etanșare
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
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Oțel.
Version
galvanizat și pasivizat.
Note
Filetul din stânga se referă la dimensiunea D2.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem