Articulație unghiulară DIN 71802 oțel zincat și pasivat 27650-191401
- Permite transmiterea și redirecționarea forțelor
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, construcția de vehicule, tehnologia transporturilor
- Oțel sau oțel inoxidabil
- Variantă: filet către dreapta sau către stânga
Unitatea de vânzare
10,36 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Articulație unghiulară
Varianta 1
DIN 71802
Varianta 2
Filet spre stânga
DIN
DIN 71802
Formă
C
Tipul de formă
fără suport de siguranță
Materialul
corpului de bază
oțel
Suprafața
corpului de bază
zincat și pasivat
D2=filet
M14x1,5
A
45
D1
19
D3
22
D4
M14x1,5
E
21,5
L2
28
L3
20
SW
16
Tip filet
Filet interior și exterior
UNSPSC Code
27112302
Variantă
fără garnitură de etanșare
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Oțel.
Version
galvanizat și pasivizat.
Note
Filetul din stânga se referă la dimensiunea D2.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.