Articulație unghiulară DIN 71802 oțel inoxidabil lucios 27650-16122
- Permite transmiterea și redirecționarea forțelor
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, construcția de vehicule, tehnologia transporturilor
- Oțel sau oțel inoxidabil
- Variantă: filet către dreapta sau către stânga
Unitatea de vânzare
29,08 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Articulație unghiulară
Varianta 1
DIN 71802
Varianta 2
Filet spre dreapta
DIN
DIN 71802
Formă
CS
Tipul de formă
cu suport de siguranță
Materialul
corpului de bază
oțel inoxidabil
Suprafața
corpului de bază
lucios
D2=filet
M12
A
35
Corp bază cheie din oțel
1.4305
D1
16
D3
16
D4
M12
E
15,5
L2
20
L3
16
SW
13
Tip filet
Filet interior și exterior
UNSPSC Code
25171509
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Oțel sau oțel inoxidabil 1.4305.
Version
galvanizat și pasivizat. Variantă din oțel inoxidabill strălucitor.
Note
Filetul din stânga se referă la dimensiunea D2.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.