Articulație unghiulară DIN 71802 oțel zincat și pasivat 27650-100611
- Permite transmiterea și redirecționarea forțelor
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, construcția de vehicule, tehnologia transporturilor
- Oțel sau oțel inoxidabil
- Variantă: filet către dreapta sau către stânga
Unitatea de vânzare
2,42 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Articulație unghiulară
Varianta 1
DIN 71802
Varianta 2
Filet spre stânga
DIN
DIN 71802
Formă
CS
Tipul de formă
cu suport de siguranță
Materialul
corpului de bază
oțel
Suprafața
corpului de bază
zincat și pasivat
D2=filet
M6
A
25
D1
10
D3
10
D4
M6
E
11,5
L2
12,5
L3
11
SW
8
Tip filet
Filet interior și exterior
UNSPSC Code
25171509
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Oțel sau oțel inoxidabil 1.4305.
Version
galvanizat și pasivizat. Variantă din oțel inoxidabill strălucitor.
Note
Filetul din stânga se referă la dimensiunea D2.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.