text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Articulație unghiulară
Varianta 1
DIN 71802
Varianta 2
Filet spre dreapta
DIN
DIN 71802
Formă
CS
Tipul de formă
cu suport de siguranță
Materialul corpului de bază
oțel
Suprafața corpului de bază
zincat și pasivat
D2=filet
M8
A
30
D1
13
D3
13
D4
M8
E
14
L2
16,5
L3
13
SW
11
Tip filet
Filet interior și exterior
UNSPSC Code
25171509
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
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material

Oțel sau oțel inoxidabil 1.4305.

Version
galvanizat și pasivizat. Variantă din oțel inoxidabill strălucitor.
Note
Filetul din stânga se referă la dimensiunea D2.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem