text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Cu locaş sferic
Varianta 1
pentru îmbinări unghiulare
DIN
DIN 71805
Formă
A
Tipul de formă
cu inel de siguranță
Materialul corpului de bază
oțel
Suprafața corpului de bază
zincat și pasivat
D1=pan
8
D2=filet
M5
A
22
D3
8
E
10,2
Tip filet
filet interior
UNSPSC Code
25171509
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Oțel.
Version
galvanizat și pasivizat.
Note
Ștuțuri sferice sunt piese de schimb pentru articulații unghiulare DIN 71802 (27650).
On request
Tigăi cu bile din oțel inoxidabil.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought