text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Angle joint
Version 1
with sealing cap
Version 2
RH thread
DIN
DIN 71802
Form
CS
Form definition
with retaining clip
Main material
stainless steel
Surface finish body
bright
Component material
neoprene
D2=Thread
M10
A
35
D1
16
D3
16
D4
M10
E
15,5
L2
20
L3
16
SW
13
Steel code
1.4305
Thread type
internal and external thread
UNSPSC Code
25171509
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Product description
Articulațiile unghiulare sunt îmbinări de colț pentru transferul forței și folosesc ca element de legătură pentru piesele mobile.
Articulațiile unghiulare cu capac de etanșare se utilizează, în special, în cazul condițiilor ambientale problematice (praf, lubrifianți etc.). Spațiul intermediar este acoperit și închis aici între prinderea de tip rotulă și pivotul sferic printr-un capac de etanșare.
Material

Oțel inoxidabil 1.4305.

Garnitură neopren.

Version
lucioasă.
Note
Filetul din stânga se referă la dimensiunea D2.
Temperature range
-30 °C până la +110 °C.
Temperatură de funcționare pe termen scurt max. 140 de grade Celsius.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Descoperiți gama de produse norelem