Material
Oțel inoxidabil 1.4305.
Garnitură neopren.
Version
lucioasă.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Descriere
Product description
Articulațiile unghiulare sunt îmbinări de colț pentru transferul forței și folosesc ca element de legătură pentru piesele mobile.
Articulațiile unghiulare cu capac de etanșare se utilizează, în special, în cazul condițiilor ambientale problematice (praf, lubrifianți etc.). Spațiul intermediar este acoperit și închis aici între prinderea de tip rotulă și pivotul sferic printr-un capac de etanșare.
Articulațiile unghiulare cu capac de etanșare se utilizează, în special, în cazul condițiilor ambientale problematice (praf, lubrifianți etc.). Spațiul intermediar este acoperit și închis aici între prinderea de tip rotulă și pivotul sferic printr-un capac de etanșare.
Material
Oțel inoxidabil 1.4305.
Garnitură neopren.
Version
lucioasă.
Note
Filetul din stânga se referă la dimensiunea D2.
Temperature range
-30 °C până la +110 °C.
Temperatură de funcționare pe termen scurt max. 140 de grade Celsius.
Temperatură de funcționare pe termen scurt max. 140 de grade Celsius.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.