text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Articulație unghiulară
Varianta 1
cu dop de etanșare
Varianta 2
Filet spre stânga
DIN
DIN 71802
Formă
CS
Tipul de formă
cu suport de siguranță
Materialul corpului de bază
oțel inoxidabil
Suprafața corpului de bază
lucios
Materialul componentei
neopren
D2=filet
M12
A
35
Corp bază cheie din oțel
1.4305
D1
16
D3
16
D4
M12
E
15,5
L2
20
L3
16
SW
13
Tip filet
Filet interior și exterior
UNSPSC Code
25171509
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Product description
Articulațiile unghiulare sunt îmbinări de colț pentru transferul forței și folosesc ca element de legătură pentru piesele mobile.
Articulațiile unghiulare cu capac de etanșare se utilizează, în special, în cazul condițiilor ambientale problematice (praf, lubrifianți etc.). Spațiul intermediar este acoperit și închis aici între prinderea de tip rotulă și pivotul sferic printr-un capac de etanșare.
Material

Oțel inoxidabil 1.4305.

Garnitură neopren.

Version
lucioasă.
Note
Filetul din stânga se referă la dimensiunea D2.
Temperature range
-30 °C până la +110 °C.
Temperatură de funcționare pe termen scurt max. 140 de grade Celsius.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought