text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Denumire
Pivot sferic
Varianta 1
pentru îmbinări unghiulare
Varianta 2
variantă lungă
DIN
DIN 71803
Formă
B
Tipul de formă
cu cui de nit
Materialul corpului de bază
oțel
Suprafața corpului de bază
zincat și pasivat
D1
10
D3
10
D6
6
L3
11
L7
8
UNSPSC Code
25171509
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
cobalt metal powder
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Material
Oțel.
Version
galvanizat și pasivizat.
D1=13: pasivat negru.
Note
Pivoturile sferice sunt piese de schimb pentru articulațiile unghiulare conform standardului DIN 71802.

Numărul de comandă 27656-13101 nu este inclus în standardul DIN. Această variantă este adecvată în special pentru racordul acționărilor cu ax 85335, 85335-05 și 85335-10.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Descoperiți gama de produse norelem