Pivot sferic pentru îmbinări unghiulare oțel zincat și pasivat 27656-1918
- Piese de schimb pentru îmbinările unghiulare DIN 71802
Unitatea de vânzare
2,73 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Pivot sferic
Varianta 1
pentru îmbinări unghiulare
Varianta 2
variantă lungă
DIN
DIN 71803
Formă
B
Tipul de formă
cu cui de nit
Materialul
corpului de bază
oțel
Suprafața
corpului de bază
zincat și pasivat
D1
19
D3
19
D6
14
L3
20
L7
18
UNSPSC Code
25171509
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
cobalt metal powder
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Oțel.
Version
galvanizat și pasivizat.
D1=13: pasivat negru.
D1=13: pasivat negru.
Note
Pivoturile sferice sunt piese de schimb pentru articulațiile unghiulare conform standardului DIN 71802.
Numărul de comandă 27656-13101 nu este inclus în standardul DIN. Această variantă este adecvată în special pentru racordul acționărilor cu ax 85335, 85335-05 și 85335-10.
Numărul de comandă 27656-13101 nu este inclus în standardul DIN. Această variantă este adecvată în special pentru racordul acționărilor cu ax 85335, 85335-05 și 85335-10.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.