Pivot sferic oțel pasivat negru 27656-13101
- Piese de schimb pentru îmbinările unghiulare DIN 71802
Unitatea de vânzare
4,80 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Pivot sferic
Formă
C
Tipul de formă
cu bolț filetat
Materialul
corpului de bază
oțel
Suprafața
corpului de bază
pasivat negru
D2=filet
M10
D1
13
L2
10,5
L3
24
SW
13
UNSPSC Code
25171509
Descriere
Material
Oțel.
Version
galvanizat și pasivizat.
D1=13: pasivat negru.
D1=13: pasivat negru.
Note
Pivoturile sferice sunt piese de schimb pentru articulațiile unghiulare conform standardului DIN 71802.
Numărul de comandă 27656-13101 nu este inclus în standardul DIN. Această variantă este adecvată în special pentru racordul acționărilor cu ax 85335, 85335-05 și 85335-10.
Numărul de comandă 27656-13101 nu este inclus în standardul DIN. Această variantă este adecvată în special pentru racordul acționărilor cu ax 85335, 85335-05 și 85335-10.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.