Pivot sferic pentru îmbinări unghiulare oțel zincat și pasivat 27656-1914
- Piese de schimb pentru îmbinările unghiulare DIN 71802
Unitatea de vânzare
2,63 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Pivot sferic
Varianta 1
pentru îmbinări unghiulare
DIN
DIN 71803
Formă
C
Tipul de formă
cu bolț filetat
Materialul
corpului de bază
oțel
Suprafața
corpului de bază
zincat și pasivat
D2=filet
M14x1,5
D1
19
D3
19
D5
14
L2
28
L3
20
L5
min.
5
L6
max.
10,8
SW
16
Tip filet
filet exterior
UNSPSC Code
25171509
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
cobalt metal powder
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Oțel.
Version
galvanizat și pasivizat.
D1=13: pasivat negru.
D1=13: pasivat negru.
Note
Pivoturile sferice sunt piese de schimb pentru articulațiile unghiulare conform standardului DIN 71802.
Numărul de comandă 27656-13101 nu este inclus în standardul DIN. Această variantă este adecvată în special pentru racordul acționărilor cu ax 85335, 85335-05 și 85335-10.
Numărul de comandă 27656-13101 nu este inclus în standardul DIN. Această variantă este adecvată în special pentru racordul acționărilor cu ax 85335, 85335-05 și 85335-10.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.