Capacul filetului pentru zona de igienă oțel inoxidabil 27791-10-1124115
Unitatea de vânzare
41,38 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Capacul filetului
Varianta 1
pentru zona de igienă
Materialul
corpului de bază
oțel inoxidabil
D1 = fir
M24
H=înălțime
115
T= adâncimea filetului
12
D
35
SW
30
T1
102
UNSPSC Code
31161513
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
Manșon din oțel inoxidabil 1.4301.
Sigiliu din cauciuc din silicon, testat FDA.
Version
Manșon polizat de o înaltă calitate.
Garnitură de cauciuc albastră.
Garnitură de cauciuc albastră.
Note
Certificat conform 3-A Sanitary Standard.
Capacul filetat acoperă filetul exterior ieșit în afară și îl protejează astfel împotriva murdăriei.
Calitatea înaltă a suprafeței împiedică aderența murdăriei și reduce timpii de curățare la minimum.
Capacul filetat acoperă filetul exterior ieșit în afară și îl protejează astfel împotriva murdăriei.
Calitatea înaltă a suprafeței împiedică aderența murdăriei și reduce timpii de curățare la minimum.
Application
Capacul filetului este adecvat în mod special pentru mașini, instalații și aparate din industria alimentară, fabrici de bere, de prelucrare a laptelui, industria băuturilor, precum și cea farmaceutică.
Accessory
Picioare reglabile 27791-05.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.