text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Șurub filetat
Varianta 2
pentru țevi rotunde
Tipul de formă
rotund
Materialul corpului de bază
poliamidă
Culoarea corpului de bază
negru
D1 = fir
M12
D=Diametru
25
H=înălțime
5
L=lungime
16,5
Capacitate de încărcare max. kN (numai pentru încărcare statică)
2
L1
14,5
Potrivit pentru
Ø25x1,5-2
UNSPSC Code
27111706
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
Body polyamide.
Version
Body black.
Note
Threaded round inserts for attaching levelling feet, swivel feet and castors to round tubes.
Assembly
They can be pushed in by hand or tapped in with a plastic hammer.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought