text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Șurub filetat
Varianta 2
pentru țevi rotunde
Tipul de formă
rotund
Materialul corpului de bază
poliamidă
Culoarea corpului de bază
negru
D1 = fir
M12
D=Diametru
38
H=înălțime
5
L=lungime
24
Capacitate de încărcare max. kN (numai pentru încărcare statică)
2
L1
14,5
Potrivit pentru
Ø38x1,5-2
UNSPSC Code
27111706
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
Corp de bază din poliamidă.
Version
Corp de bază negru.
Note
Dopurile filetate sunt folosite pentru a atașa cu ușurință picioarele reglabile și îmbinate la țevi.
Assembly
Acestea pot fi montate prin apăsarea manuală sau prin lovirea cu un ciocan cu capul moale.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem