Șurub filetat poliamidă negru 27836-05-0042121520
- Pentru țevi rotunde
- Pentru fixarea ușoară a picioarelor și rolelor
- Diferite dimensiuni de filet
Unitatea de vânzare
1,67 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Șurub filetat
Varianta 2
pentru țevi rotunde
Tipul de formă
rotund
Materialul
corpului de bază
poliamidă
Culoarea
corpului de bază
negru
D1 = fir
M12
D=Diametru
42
H=înălțime
5
L=lungime
24
Capacitate de încărcare
max. kN (numai pentru
încărcare statică)
2
L1
14,5
Potrivit pentru
Ø42x1,5-2
UNSPSC Code
27111706
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
Corp de bază din poliamidă.
Version
Corp de bază negru.
Note
Dopurile filetate sunt folosite pentru a atașa cu ușurință picioarele reglabile și îmbinate la țevi.
Assembly
Acestea pot fi montate prin apăsarea manuală sau prin lovirea cu un ciocan cu capul moale.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.