text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Șurub filetat
Varianta 1
pentru țevi pătrate
Materialul corpului de bază
termoplastic
Materialul componentei
alamă
A=filet
M10
L=lungime
43
Pentru=adecvat pentru
40 x 4
B
40
C
32,5
Capacitate de încărcare max. kN
10
S
35
UNSPSC Code
27111706
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Dop termoplastic, armat cu fibră de sticlă.
Inserție cu filet din alamă.
Version
Dop negru. Inserție cu filet nichelat.
Note
Dopurile filetate sunt folosite pentru a atașa cu ușurință picioarele reglabile și îmbinate la tuburile pătrate.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought