text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Machine foot
Version 1
height-adjustable
Main material
thermoplastic
Component material
steel
D=plate diameter
40
H1=Total height
45-65
H=Height
45-65
A
40
B
28
D2 for countersunk screw
M6
Load rating max. kN (static load only)
1,5
SW1
30
UNSPSC Code
31161518
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Material
Carcasă din material termoplastic, ranforsată cu fibre de sticlă.
Șurub cu cap hexagonal din oțel.
Version
Carcasă neagră.
Șurub cu cap hexagonal zincat.
Note
Datorită piesei de capăt plate și șurubului hexagonal cu cap înecat, piciorul pentru echipamente este deosebit de potrivit pentru montarea pe suprafețe netede.
Înălțimea piciorului aparatului poate fi reglată continuu prin rotirea manuală a piuliței sau cu ajutorul unei unelte.
Drawing reference
1) Piesă de capăt
2) Piuliță
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Descoperiți gama de produse norelem