text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Ax filetat
Varianta 1
pentru picioare articulate
Materialul corpului de bază
oțel
Suprafața corpului de bază
zincat
D1 = fir
M6
L=lungimea filetului
40
Capacitate de încărcare max. kN
0,98
L1
5
L3
39
SW
10
UNSPSC Code
31161518
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
Oțel.
Version
zincat.
Note
Picioarele articulate sunt alcătuite dintr-un ax filetat și un disc. Fiecare ax filetat poate fi combinat cu orice disc (bilă 10). Înălțimea întregului picior articulat se calculează din lungimea axului filetat + înălțimea hexagonului + 12,5 mm.
(înălțimea totală a piciorului articulat = L + L1 + 12,5 mm).
În funcție de variantă, tijele filetate pot fi prevăzute cu o degajare de filet înaintea hexagonului.
Accessory
27799-90 Disc pentru picioare articulate, din material plastic, bilă 10.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem