Ax filetat pentru picioare articulate oțel zincat 27799-99-100201
- Componentă pentru asamblarea unui picior articulat
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, inginerie de aparate, logistică și asamblare
- Fiecare disc poate fi combinat cu oricare dintre axurile filetate
- Material: oțel
Unitatea de vânzare
1,96 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Ax filetat
Varianta 1
pentru picioare articulate
Materialul
corpului de bază
oțel
Suprafața
corpului de bază
zincat
D1 = fir
M10
L=lungimea filetului
20
Capacitate de încărcare
max. kN
3,92
L1
5
L3
19
SW
13
UNSPSC Code
31161518
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
Oțel.
Version
zincat.
Note
Picioarele articulate sunt alcătuite dintr-un ax filetat și un disc. Fiecare ax filetat poate fi combinat cu orice disc (bilă 10). Înălțimea întregului picior articulat se calculează din lungimea axului filetat + înălțimea hexagonului + 12,5 mm.
(înălțimea totală a piciorului articulat = L + L1 + 12,5 mm).
În funcție de variantă, tijele filetate pot fi prevăzute cu o degajare de filet înaintea hexagonului.
(înălțimea totală a piciorului articulat = L + L1 + 12,5 mm).
În funcție de variantă, tijele filetate pot fi prevăzute cu o degajare de filet înaintea hexagonului.
Accessory
27799-90 Disc pentru picioare articulate, din material plastic, bilă 10.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.