text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Cap sferic
Materialul corpului de bază
oțel inoxidabil
D1 = fir
M8
D=filet
M8
L1
7,5
T
10
UNSPSC Code
31161518
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
Oțel sau oțel inoxidabil 1.4301.

Version
Oțel pasivat albastru.
Oțel inoxidabil lucios.
Note
Pentru fixarea directă a picioarelor articulate folosind șuruburi standard.

Picioarele articulate sunt formate dintr-un cap de bilă și un disc. Fiecare cap de bilă poate fi combinat cu câte un disc.
Înălțimea întregului picior articulat se calculează din înălțimea hexagonului + 22,5 mm.
(Înălțimea totală a piciorului articulat = L1 + 22,5 mm)
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem