text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Designation
Threaded spindle
Version 1
for levelling feet
Version 2
ECO
Main material
stainless steel
D1=Thread
M16
L1= length
58,5
L=thread length
50
Load rating max. kN
14,5
SW
24
UNSPSC Code
31161507
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
Oțel sau oțel inoxidabil 1.4305.

Version
Oțel pasivat albastru.
Oțel inoxidabil lucios.
Note
Picioarele reglabile BASIC sunt alcătuite dintr-un fus filetat și un disc. Fiecare fus filetat poate fi combinat cu fiecare disc.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem