Ajustare cu precizie a înălțimii – axuri filetate, realizate de norelem, pentru ajustări cu precizie milimetrică
Capacitate mare de încărcare și durabilitate, calitate care merită
Avantajele axurilor filetate
Soluții eficiente și rentabile, cu axuri filetate, fabricate de norelem
Ajustare cu precizie a înălțimii – axuri filetate, realizate de norelem, pentru ajustări cu precizie milimetrică
Un ax filetat este o componentă utilizată în construcția de mașini și de instalații. El funcționează prin transformarea mișcării de rotație într-o mișcare liniară. Axul este compus dintr-o tijă filetată care este înșurubată într-o piesă corespunzătoare. Prin rotirea axului, acesta se mișcă de-a lungul filetului în sus sau în jos.Astfel se generează o mișcare de urcare sau de coborâre. Această mișcare permite ajustarea cu precizie a înălțimii și poate ridica sau coborî sarcini mari. Nu este de mirare, așadar, că axul filetat este adesea utilizat pentru nivelare și pentru mecanisme de ajustare liniară. Fie că este vorba de industria constructoare de mașini, producția de mobilă ori în industrie.
Capacitate mare de încărcare și durabilitate, calitate care merită
Axurile filetate sunt fabricate din materiale rezistente, precum oțelul sau oțelul inoxidabil. Aceasta conferă rezistență la coroziune și stabilitate mecanică. Oțelul inoxidabil este deosebit de adecvat pentru mediile în care există umiditate sau substanțe agresive.Un ax filetat este alcătuit din mai multe componente. Fiecare componentă asigură funcționalitatea și eficiența axului filetat.
Tija axului: Tija axului este piesa centrală a unui ax filetat. De obicei, este cilindrică și este prevăzută cu un filet continuu. Acest filet permite mișcarea liniară la rotirea axului, care este disponibil cu filete de diferite dimensiuni (de exemplu, M6 până la M24).
Profilul filetului: filetul în sine poate avea diferite profiluri. De exemplu, filetele trapezoidale sunt potrivite pentru încărcături mari, în timp ce filetele metrice standard sunt utilizate pentru aplicații universale. Profilul determină tipul mișcării, capacitatea de încărcare și eficiența transferului de forță.Capul sferic: unele axuri filetate au un cap sferic sau o articulație, ceea ce face ca axul să rămână flexibil. În combinație cu un disc, axul filetat dotat cu cap sferic poate compensa înclinațiile. Acest lucru este deosebit de util pe suprafețe neregulate sau la picioarele mașinilor.
Gama norelem include axuri filetate pentru picioare cu articulație sau picioare reglabile. Acestea se diferențiază în special prin flexibilitatea lor.Picioarele cu articulație sunt mobile și se pot adapta la suprafețe neregulate. Capul sferic se poate roti și poate compensa pozițiile înclinate. Aceste componente sunt ideale pentru dispozitive sau mașini care trebuie aliniate pe suprafețe neregulate.
În schimb, picioarele reglabile asigură ajustarea fixă a înălțimii. Acestea sunt mai potrivite pentru suprafețe plane, unde cerința principală este poziționarea rigidă.
Axuri filetate pentru picioare cu articulație, din oțel sau oțel inoxidabil
Picioarele cu articulație sunt alcătuite dintr-un ax filetat și un disc. Axul filetat este extrem de potrivit pentru picioare cu articulație din oțel sau oțel inoxidabil.
Axul din oțel inoxidabil este realizat din oțel inoxidabil 1.4350 și nu este tratat (brut). Varianta din oțel inoxidabil este pasivată în albastru.
Pentru a calcula înălțimea reală a întregului picior cu articulație, trebuie aplicată următoarea formulă:
Înălțimea totată a piciorului de articulație = L + L1 + 22,5 mm
L reprezintă lungimea axului filetat, iar L1, înălțimea hexagonului.
Axul filetat poate fi combinat cu următoarele discuri:
- Disc antistatic pentru picioarele cu articulație
- Placă pentru picioare cu articulație, din oțel inoxidabil
- Disc pentru picioare cu articulație, cu amortizarea vibrațiilor
- Placă cu prelungire pentru picioare cu articulație, din zinc turnat sub presiune
- Disc pentru picioarele cu articulație, din zinc turnat sub presiune sau oțel inoxidabil
Axuri filetate pentru picioare reglabile
norelem oferă două variante diferite de axuri filetate pentru picioare reglabile. Ambele sunt disponibile în variante constructive din oțel sau oțel inoxidabil 1.4305. Aici, axul din oțel este pasivat albastru, iar axul filetat din oțel inoxidabil este lucios.
Axul filetat standard pentru picioare reglabile poate fi combinat cu orice disc. Înălțimea întregului picior reglabil se calculează după cum urmează:Înălțime totală a piciorului reglabil = L + 30 mm
L reprezintă lungimea axului filetat.
Axul filetat pentru picioare reglabile ECO este potrivit pentru un anumit disc. Discul pentru picioare reglabile ECO dispune de o placă antialunecare, din elastomer termoplastic. Aceasta absoarbe vibrațiile și previne alunecarea piciorului de reglaj.
Avantajele axurilor filetate
Axurile filetate sunt un element central în construcția picioarelor reglabile și oferă avantaje multiple. Aceasta le face ideale pentru aplicații industriale. În continuare este prezentată o imagine de ansamblu a principalelor avantaje.
- Poziționare precisă și ajustare flexibilă a înălțimii: axurile filetate permit o poziționare foarte precisă, deoarece mișcarea este controlată de filet. Acest lucru este ideal pentru aplicații în care sunt necesare mișcări exacte, ca la mașinile CNC sau la instrumentele de măsură.
- Capacitate portantă ridicată: axurile filetate pot suporta sarcini mari, deoarece filetul distribuie sarcina pe o suprafață de contact. Acest lucru le face ideale pentru aplicații care necesită o capacitate portantă mare, cum ar fi în industria mașinilor-unelte.
- Utilizarea materialelor cu durată de viață îndelungată: axurile filetate sunt fabricate frecvent din materiale robuste, precum oțelul sau oțelul inoxidabil. Ambele materiale asigură o durată de utilizare îndelungată, chiar și în condiții solicitante. Aceasta face ca piesele să fie rezistente la uzură și la influențele externe.
- Posibilități de combinare cu axuri filetate și discuri: construcția axurilor realizate de norelem permite o combinare flexibilă cu diverse discuri. Astfel, fiecare ax poate fi utilizat cu orice disc. Aceasta oferă o soluție flexibilă pentru o gamă variată de aplicații!
- Mare diversitate de produse: norelem realizează axuri în diferite variante pentru picioare cu articulație sau picioare reglabile. Ele sunt disponibile cu filete de diferite dimensiuni (M6, M8, M10, M12, M14, M16, M20, M24). În plus, ele sunt comercializate cu filete de următoarele dimensiuni (15, 25, 30, 40, 45, 50, 66, 70, 80, 85, 90, 100, 120, 125, 150, 200 mm).
Această diversitate permite adaptarea precisă la cerințele specifice ale aplicației dumneavoastră.
Soluții eficiente și rentabile, cu axuri filetate, fabricate de norelem
norelem oferă axuri de înaltă calitate pentru picioarele reglabile, care nu doar permit ajustări de precizie ale înălțimii. Componentele noastre pentru construcția de mașini și de instalații impresionează și prin eficiența și durabilitatea lor.
Cu o gamă vastă de dimensiuni și de materiale, precum oțelul și oțelul inoxidabil, acoperim o varietate de domenii de utilizare.Achiziționarea axurilor filetate fabricate de norelem aduce avantaje clare!Pe lângă calitatea înaltă, beneficiați de un excelent raport calitate-preț, livrare rapidă și consiliere competentă.Ne asigurăm că fiecare ax filetat îndeplinește standarde înalte. Avem astfel soluția ideală pentru toți cei care caută eficiență și rentabilitate.