text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Ax filetat
Varianta 1
pentru piciore reglabile
Varianta 2
Eco
Materialul corpului de bază
oțel
D1 = fir
M8
L1=lungime
124,5
L=lungimea filetului
120
Capacitate de încărcare max. kN
3,5
SW
13
UNSPSC Code
31161507
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
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material

Oțel sau oțel inoxidabil 1.4305.

Version
Oțel pasivat albastru.
Oțel inoxidabil lucios.
Note
Picioarele reglabile BASIC sunt alcătuite dintr-un fus filetat și un disc. Fiecare fus filetat poate fi combinat cu fiecare disc.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought