Balama fără arc aluminiu negru eloxat 27905-353021
- Conectați mobil două componente fixe între ele
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, construcții de mobilier, uși, clapete, capote
- Auto-închidere
- Arc de tracțiune integrat
- Interval de temperatură -20 °C până la +80 °C
Unitatea de vânzare
14,41 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Balama
Varianta 1
fără arc
Tip de produs
Balama
Materialul
corpului de bază
aluminiu
Suprafața
corpului de bază
eloxat
Culoarea
corpului de bază
negru
A=lungime
35
B=lățime
30
A1
21
B1
15
D
3,5
D1
10
F1
N
1210
F2
N
1310
S
3,3
Tip montaj
Găuri de fixare
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
Aluminiu 6060 T5.
dopuri PA 6.6.
dopuri PA 6.6.
Version
negru anodizat.
Note
Balamalele cu mișcare liberă pot fi combinate cu balamale cu arc în baza acelorași dimensiuni și aspect.
Unghiul de deschidere 270 de grade.
Fixare prin șuruburi cu cap înecat, de ex. conform DIN 7991.
Valorile specificate ale sarcinilor balamalelor sunt orientative și nu au caracter obligatoriu, ele nu iau în considerare factorii de siguranță și nu implică niciun fel de răspundere. Valorile declarate sunt doar cu titlu informativ și nu constituie o garanție juridică obligatorie a bunurilor.
Valorile de încărcare sunt determinate în condiții de laborator. Fiecare utilizator trebuie să stabilească în mod individual dacă balama este potrivită pentru aplicația respectivă.
Diferitele materiale pe care sunt fixate balamalele și tipurile de fixare, condițiile meteorologice și uzura pot influența valorile determinate.
Unghiul de deschidere 270 de grade.
Fixare prin șuruburi cu cap înecat, de ex. conform DIN 7991.
Valorile specificate ale sarcinilor balamalelor sunt orientative și nu au caracter obligatoriu, ele nu iau în considerare factorii de siguranță și nu implică niciun fel de răspundere. Valorile declarate sunt doar cu titlu informativ și nu constituie o garanție juridică obligatorie a bunurilor.
Valorile de încărcare sunt determinate în condiții de laborator. Fiecare utilizator trebuie să stabilească în mod individual dacă balama este potrivită pentru aplicația respectivă.
Diferitele materiale pe care sunt fixate balamalele și tipurile de fixare, condițiile meteorologice și uzura pot influența valorile determinate.
Temperature range
de la -20 °C la +80 °C
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.