Balama fără arc aluminiu fără culoare eloxat 27906-01-35602
- Conectați mobil două componente fixe între ele
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, construcții de mobilier, uși, clapete, capote
- Auto-deschidere
- Arc de tracțiune integrat
- Interval de temperatură -20 °C până la +80 °C
Unitatea de vânzare
21,97 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Balama
Varianta 1
fără arc
Tip de produs
Balama
Materialul
corpului de bază
aluminiu
Suprafața
corpului de bază
eloxat
Culoarea
corpului de bază
fără culoare
A=lungime
35
B=lățime
60
A1
21
B1
30
D
3,5
D1
10
F1
N
2700
F2
N
4200
S
3,3
Tip montaj
Găuri de fixare
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
Aluminiu 6060 T5.
dopuri PA 6.6.
șaibe suport POM.
dopuri PA 6.6.
șaibe suport POM.
Version
Negru anodizat.
Anodizat incolor.
Anodizat incolor.
Note
Balamalele sunt echipate cu un arc integrat de tensiune din oțel inoxidabil. Acest lucru permite deschiderea și închiderea automată a ușilor și clapetelor.
Balamalele oscilante libere pot fi combinate cu balamalele cu arc datorită dimensiunilor și aspectului lor identic.
Unghiul de deschidere 270 de grade.
Cuplul de torsiune al arcului:
M(0 grade) : 0,48 Nm / M(90 de grade) : 0,3 Nm / M(180 de grade) : 0,16 Nm
Fixare cu șuruburi conice conform DIN 7991.
Valorile specificate ale încărcării pentru balamale sunt valori orientative fără caracter obligatoriu, fără a lua în considerare factorii de siguranță și excluzând orice responsabilitate. Valorile declarate sunt doar cu titlu informativ și nu constituie o garanție juridică obligatorie a bunurilor.
Valorile de încărcare sunt determinate în condiții de laborator. Fiecare utilizator trebuie să stabilească în mod individual dacă balama este potrivită pentru aplicația respectivă.
Diferitele materiale pe care sunt fixate balamalele și tipurile de fixare, condițiile meteorologice și uzura pot influența valorile determinate.
Balamalele oscilante libere pot fi combinate cu balamalele cu arc datorită dimensiunilor și aspectului lor identic.
Unghiul de deschidere 270 de grade.
Cuplul de torsiune al arcului:
M(0 grade) : 0,48 Nm / M(90 de grade) : 0,3 Nm / M(180 de grade) : 0,16 Nm
Fixare cu șuruburi conice conform DIN 7991.
Valorile specificate ale încărcării pentru balamale sunt valori orientative fără caracter obligatoriu, fără a lua în considerare factorii de siguranță și excluzând orice responsabilitate. Valorile declarate sunt doar cu titlu informativ și nu constituie o garanție juridică obligatorie a bunurilor.
Valorile de încărcare sunt determinate în condiții de laborator. Fiecare utilizator trebuie să stabilească în mod individual dacă balama este potrivită pentru aplicația respectivă.
Diferitele materiale pe care sunt fixate balamalele și tipurile de fixare, condițiile meteorologice și uzura pot influența valorile determinate.
Temperature range
de la -20 °C la +80 °C
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.