text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Balama
Varianta 1
fără arc
Tip de produs
Balama
Materialul corpului de bază
aluminiu
Suprafața corpului de bază
eloxat
Culoarea corpului de bază
fără culoare
A=lungime
35
B=lățime
120
A1
21
B1
30
D
3,5
D1
10
F1 N
3700
F2 N
9900
S
3,3
Tip montaj
Găuri de fixare
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
Aluminiu 6060 T5.
dopuri PA 6.6.
Version
Negru anodizat.
Anodizat incolor.
Note
Balamalele sunt echipate cu un arc integrat de tensiune din oțel inoxidabil. Acest lucru permite deschiderea și închiderea automată a ușilor și clapetelor.
Balamalele oscilante libere pot fi combinate cu balamalele cu arc datorită dimensiunilor și aspectului lor identic.
Unghiul de deschidere 270 de grade.

Cuplul de torsiune al arcului:
M(0 grade) : 0,92 Nm / M(90 de grade) : 0,7 Nm / M(180 de grade) : 0,44 Nm
Fixare cu șuruburi conice conform DIN 7991.

Valorile specificate ale încărcării pentru balamale sunt valori orientative fără caracter obligatoriu, fără a lua în considerare factorii de siguranță și excluzând orice responsabilitate. Valorile declarate sunt doar cu titlu informativ și nu constituie o garanție juridică obligatorie a bunurilor.
Valorile de încărcare sunt determinate în condiții de laborator. Fiecare utilizator trebuie să stabilească în mod individual dacă balama este potrivită pentru aplicația respectivă.
Diferitele materiale pe care sunt fixate balamalele și tipurile de fixare, condițiile meteorologice și uzura pot influența valorile determinate.
Temperature range
de la -20 °C la +80 °C
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem