text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Balama cu arc
Varianta 1
Arc închizător
Varianta 2
cu gaură
Formă
B
Tip de produs
Balama cu arc
Materialul corpului de bază
aluminiu
Suprafața corpului de bază
lucios
A=lungime
40
B=lățime
120
A1
22,7
B1
60
D
4
D1
4
F1 N
1970
F2 N
5420
S
1,5
Tip montaj
Găuri de fixare
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
Oțel, Oțel inoxidabil 1.4301 sau aluminiu 5754.

Arc de tracțiune din oțel sau oțel inoxidabil.

Version
Oțel lucios sau oțel zincat.
Oțel inoxidabil și aluminiu lucios.
Arc de tracțiune din aliaj de aluminiu și zinc.
Note
Balamale prevăzute cu role.
Unghiul de deschidere 270 de grade.

Cuplu arc:
M(0°): 0,28 Nm / M(90°): 0,56 Nm / M(180°): 0,85 Nm

La balamalele din aluminiu, arcurile de tracțiune sunt din oțel cu un aliaj de aluminiu și zinc.

Forma A: fără orificii
Forma B: cu orificii
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem