Balama cu arc Arc deschizător oțel lucios 27902-4012000
- Conectați mobil două componente fixe între ele
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, construcții de mobilier, uși, clapete, capote
- Material: oțel, oțel inoxidabil 1.4301 sau aluminiu
- Auto-deschidere
- Forma A: fără orificii
Unitatea de vânzare
18,15 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Balama cu arc
Varianta 1
Arc deschizător
Varianta 2
fără gaură
Formă
A
Tip de produs
Balama cu arc
Materialul
corpului de bază
oțel
Suprafața
corpului de bază
lucios
A=lungime
40
B=lățime
120
D1
4
F1
N
1970
F2
N
5420
S
1,5
Tip montaj
sudabil
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
Oțel, Oțel inoxidabil 1.4301 sau aluminiu 5754.
Arc de tracțiune din oțel sau oțel inoxidabil.
Version
Oțel lucios sau oțel zincat.
Oțel inoxidabil și aluminiu lucios.
Arc de tracțiune din aliaj de aluminiu și zinc.
Oțel inoxidabil și aluminiu lucios.
Arc de tracțiune din aliaj de aluminiu și zinc.
Note
Balamale prevăzute cu role.
Unghiul de deschidere 270 de grade.
Cuplu arc:
M(0°): 0,85 Nm / M(90°): 0,56 Nm / M(180°): 0,28 Nm
La balamalele din aluminiu, arcurile de tracțiune sunt din oțel cu un aliaj de aluminiu și zinc.
Forma A: fără orificii
Forma B: cu orificii
Unghiul de deschidere 270 de grade.
Cuplu arc:
M(0°): 0,85 Nm / M(90°): 0,56 Nm / M(180°): 0,28 Nm
La balamalele din aluminiu, arcurile de tracțiune sunt din oțel cu un aliaj de aluminiu și zinc.
Forma A: fără orificii
Forma B: cu orificii
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.