Balama cu arc Arc închizător oțel inoxidabil A2 lucios 27900-150501
- Conectați mobil două componente fixe între ele
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, construcții de mobilier, uși, clapete, capote
- Auto-închidere
- Material: oțel, oțel inoxidabil 1.4301 sau aluminiu
Unitatea de vânzare
16,08 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Balama cu arc
Varianta 1
Arc închizător
Tip de produs
Balama cu arc
Materialul
corpului de bază
oțel inoxidabil A2
Culoarea
corpului de bază
lucios
A=lungime
50
B=lățime
50
A1
10
B1
30
D
5
D1
4
F1
N
2780
F2
N
2830
S
2
Tip montaj
Găuri de fixare
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
Balamale prevăzute cu role.
Unghiul de deschidere 270 de grade.
Cuplu arc:
M(0°): 0,25 Nm / M(90°): 0,65 Nm / M(180°): 1,1 Nm
La balamalele din aluminiu, arcurile de tracțiune sunt din oțel cu un aliaj de aluminiu și zinc.
Unghiul de deschidere 270 de grade.
Cuplu arc:
M(0°): 0,25 Nm / M(90°): 0,65 Nm / M(180°): 1,1 Nm
La balamalele din aluminiu, arcurile de tracțiune sunt din oțel cu un aliaj de aluminiu și zinc.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.