text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Balama cu arc
Varianta 1
Arc deschizător
Tip de produs
Balama cu arc
Materialul corpului de bază
oțel inoxidabil A2
Culoarea corpului de bază
lucios
A=lungime
50
B=lățime
50
A1
10
B1
30
D
5
D1
4
F1 N
2780
F2 N
2830
S
2
Tip montaj
Găuri de fixare
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
Balamale prevăzute cu role.
Unghiul de deschidere 270 de grade.

Cuplu arc:
M(0°): 1,5 Nm / M(90°): 1,1 Nm / M(180°): 0,65 Nm

La balamalele din aluminiu, arcurile de tracțiune sunt din oțel cu un aliaj de aluminiu și zinc.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem