text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Balama cu arc
Varianta 1
Arc închizător
Varianta 2
fără gaură
Formă
A
Tip de produs
Balama cu arc
Materialul corpului de bază
oțel inoxidabil A2
Suprafața corpului de bază
lucios
A=lungime
40
B=lățime
180
D1
4
F1 N
4150
F2 N
10750
S
1,5
Tip montaj
sudabil
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
Oțel sau Oțel inoxidabil 1.4301.

Arc de tracțiune din oțel inoxidabil.

Version
Oțel lucios sau oțel zincat.
Oțel inoxidabil netratat.
Note
Balamale prevăzute cu role.
Unghiul de deschidere 270 de grade.

Cuplu arc:
M(0°): 0,56 Nm / M(90°): 1,1 Nm / M(180°): 1,7 Nm

Forma A: fără orificii
Forma B: cu orificii
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought