Balama cu arc Arc deschizător oțel inoxidabil A2 lucios 27903-14018000
- Conectați mobil două componente fixe între ele
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, construcții de mobilier, uși, clapete, capote
- Material: oțel sau oțel inoxidabil 1.4301
- Auto-deschidere
- Forma A: fără orificii
Unitatea de vânzare
36,92 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Balama cu arc
Varianta 1
Arc deschizător
Varianta 2
fără gaură
Formă
A
Tip de produs
Balama cu arc
Materialul
corpului de bază
oțel inoxidabil A2
Suprafața
corpului de bază
lucios
A=lungime
40
B=lățime
180
D1
4
F1
N
4150
F2
N
10750
S
1,5
Tip montaj
sudabil
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
Oțel sau Oțel inoxidabil 1.4301.
Arc de tracțiune din oțel inoxidabil.
Version
Oțel lucios sau oțel zincat.
Oțel inoxidabil netratat.
Oțel inoxidabil netratat.
Note
Balamale prevăzute cu role.
Unghiul de deschidere 270 de grade.
Cuplu arc:
M(0°): 1,7 Nm / M(90°): 1,1 Nm / M(180°): 0,56 Nm
Forma A: fără orificii
Forma B: cu orificii
Unghiul de deschidere 270 de grade.
Cuplu arc:
M(0°): 1,7 Nm / M(90°): 1,1 Nm / M(180°): 0,56 Nm
Forma A: fără orificii
Forma B: cu orificii
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.