Balama cu arc Arc deschizător oțel inoxidabil A2 lucios 27901-120750
- Conectați mobil două componente fixe între ele
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, construcții de mobilier, uși, clapete, capote
- Auto-închidere sau auto-deschidere
- Material: oțel sau oțel inoxidabil 1.4301
Unitatea de vânzare
16,80 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Balama cu arc
Varianta 1
Arc deschizător
Tip de produs
Balama cu arc
Materialul
corpului de bază
oțel inoxidabil A2
Culoarea
corpului de bază
lucios
A=lungime
20
B=lățime
75
A1
11,2
B1
60
D
2,8
D1
1,8
F1
N
1430
F2
N
1740
S
0,8
Tip montaj
Găuri de fixare
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
Oțel sau Oțel inoxidabil 1.4301.
Arc de tracțiune din oțel inoxidabil.
Version
lucioasă.
Note
Balamale prevăzute cu role.
Unghiul de deschidere 270 de grade.
Cuplu deschidere cu arc:
M(0°): 0,12 Nm / M(90°): 0,09 Nm / M(180°): 0,06 Nm
Valorile specificate ale sarcinilor balamalelor sunt orientative și nu au caracter obligatoriu, ele nu iau în considerare factorii de siguranță și nu implică niciun fel de răspundere. Valorile declarate sunt doar cu titlu informativ și nu constituie o garanție juridică obligatorie a bunurilor.
Valorile de încărcare sunt determinate în condiții de laborator. Fiecare utilizator trebuie să stabilească în mod individual dacă balama este potrivită pentru aplicația respectivă.
Diferitele materiale pe care sunt fixate balamalele și tipurile de fixare, condițiile meteorologice și uzura pot influența valorile determinate.
Unghiul de deschidere 270 de grade.
Cuplu deschidere cu arc:
M(0°): 0,12 Nm / M(90°): 0,09 Nm / M(180°): 0,06 Nm
Valorile specificate ale sarcinilor balamalelor sunt orientative și nu au caracter obligatoriu, ele nu iau în considerare factorii de siguranță și nu implică niciun fel de răspundere. Valorile declarate sunt doar cu titlu informativ și nu constituie o garanție juridică obligatorie a bunurilor.
Valorile de încărcare sunt determinate în condiții de laborator. Fiecare utilizator trebuie să stabilească în mod individual dacă balama este potrivită pentru aplicația respectivă.
Diferitele materiale pe care sunt fixate balamalele și tipurile de fixare, condițiile meteorologice și uzura pot influența valorile determinate.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.