text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Product description
Balamaua tip pian, cu articulație dublă, a fost dezvoltată pentru geometrii de deschidere complexe. Datorită cinematicii cu articulație dublă (două axe paralele de rotație), ușile sau clapetele pot fi ghidate în jurul marginilor proeminente sau a garniturilor fără ca materialul să se îndoaie.
Material

Corp de bază din oțel inoxidabil sau aluminiu.
Știft din oțel inoxidabil 1.4301.

Version
Oțel inoxidabil, nefinisat.
Aluminiu eloxat incolor.
Note
Unghiul de deschidere este de 180°.
Garniturile trebuie comandate separat.
Balamalele nu sunt găurite.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought