- Opțiuni flexibile de montare
- Construcție precisă pentru o mișcare lină
- Unghi de deschidere de 180°
Description
Product description
Balamaua tip pian, cu articulație dublă, a fost dezvoltată pentru geometrii de deschidere complexe. Datorită cinematicii cu articulație dublă (două axe paralele de rotație), ușile sau clapetele pot fi ghidate în jurul marginilor proeminente sau a garniturilor fără ca materialul să se îndoaie.
Material
Corp de bază din oțel inoxidabil sau aluminiu.
Știft din oțel inoxidabil 1.4301.
Version
Oțel inoxidabil, nefinisat.
Aluminiu eloxat incolor.
Aluminiu eloxat incolor.
Note
Unghiul de deschidere este de 180°.
Garniturile trebuie comandate separat.
Balamalele nu sunt găurite.
Garniturile trebuie comandate separat.
Balamalele nu sunt găurite.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.