text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
2 Nimerit

Descriere

Product description
Balamaua tip pian, cu articulație dublă, a fost dezvoltată pentru geometrii de deschidere complexe. Datorită cinematicii cu articulație dublă (două axe paralele de rotație), ușile sau clapetele pot fi ghidate în jurul marginilor proeminente sau a garniturilor fără ca materialul să se îndoaie.
Material

Corp de bază din oțel inoxidabil sau aluminiu.
Știft din oțel inoxidabil 1.4301.

Version
Oțel inoxidabil, nefinisat.
Aluminiu eloxat incolor.
Note
Unghiul de deschidere este de 180°.
Garniturile trebuie comandate separat.
Balamalele nu sunt găurite.

Other customers also bought