Balama cu fricțiune reglabilă aluminiu eloxat negru 27859-35301
- Conectați mobil două componente fixe între ele
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, construcții de mobilier, uși, clapete, capote
- Poziționarea ușii este posibilă în orice poziție aleatorie a unghiului
- Rezistența de frecare poate fi reglată la infinit cu ajutorul unui șurub de reglare (0-1 Nm)
- Rezistența la tracțiune maxim 2240 N, rezistența la forfecare 1050 N
Unitatea de vânzare
13,79 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Balama
Varianta 1
cu fricțiune reglabilă
Tip de produs
Balama cu fricțiune reglabilă
Materialul
corpului de bază
aluminiu
Culoarea
corpului de bază
eloxat negru
A=lungime
35
B=lățime
30
A1
21
B1
15
D
3,5
D1
10
F1
N
2460
F2
N
1480
S
3,3
Tip montaj
Găuri de fixare
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
Aluminiu 6060 T5.
dopuri PA 6.6.
șaibe suport POM.
dopuri PA 6.6.
șaibe suport POM.
Version
negru anodizat.
Note
Balamalele cu cuplu permit o poziționare a ușii în orice poziție unghiulară. Rezistența la frecare se poate regla continuu prin intermediul unui șurub de reglare de 0-1 Nm.
Unghiul de deschidere 270 de grade.
Rezistența max. la tracțiune: 2240 N
Rezistența max. la forfecare: 1050 N
Fixarea șurubului cu cap înecat conform DIN 7991.
În cazul valorii specificate a sarcinii balamalelor este vorba de valori orientative care nu sunt obligatorii fără luarea în considerare a factorilor de siguranța și cu excluderea oricărei răspunderi. Valorile declarate sunt doar cu titlu informativ și nu constituie o garanție juridică obligatorie a bunurilor.
Valorile de încărcare sunt determinate în condiții de laborator. Fiecare utilizator trebuie să stabilească în mod individual dacă balama este potrivită pentru aplicația respectivă.
Diferitele materiale pe care sunt fixate balamalele și tipurile de fixare, condițiile meteorologice și uzura pot influența valorile determinate.
Unghiul de deschidere 270 de grade.
Rezistența max. la tracțiune: 2240 N
Rezistența max. la forfecare: 1050 N
Fixarea șurubului cu cap înecat conform DIN 7991.
În cazul valorii specificate a sarcinii balamalelor este vorba de valori orientative care nu sunt obligatorii fără luarea în considerare a factorilor de siguranța și cu excluderea oricărei răspunderi. Valorile declarate sunt doar cu titlu informativ și nu constituie o garanție juridică obligatorie a bunurilor.
Valorile de încărcare sunt determinate în condiții de laborator. Fiecare utilizator trebuie să stabilească în mod individual dacă balama este potrivită pentru aplicația respectivă.
Diferitele materiale pe care sunt fixate balamalele și tipurile de fixare, condițiile meteorologice și uzura pot influența valorile determinate.
Temperature range
de la -20 °C la +80 °C
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.