Balama cu fricțiune reglabilă aluminiu negru eloxat 27860-55651
- Conectați mobil două componente fixe între ele
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, construcții de mobilier, uși, clapete, capote
- Poziționarea ușii este posibilă în orice poziție aleatorie a unghiului
- Rezistența de frecare poate fi reglată la infinit cu ajutorul unui șurub de reglare (0-5 Nm)
- Rezistența la tracțiune maxim 6000 N, rezistența la forfecare 5000 N
Unitatea de vânzare
21,64 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Balama
Varianta 1
cu fricțiune reglabilă
Formă
A
Tipul de formă
cu orificiu de fixare
Tip de produs
Balama cu fricțiune reglabilă
Materialul
corpului de bază
aluminiu
Suprafața
corpului de bază
eloxat
Culoarea
corpului de bază
negru
A=lungime
55
B=lățime
65
D = Orificiu de fixare
6,3
A1
38
B1
48
D1
18
F1
N
8960
F2
N
8070
S
4,5
Tip montaj
Găuri de fixare
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
Aluminiu 6060 T5.
manșon POM.
Șurub de reglare din oțel inoxidabil.
Șaibe suport PA.
manșon POM.
Șurub de reglare din oțel inoxidabil.
Șaibe suport PA.
Version
negru anodizat.
Note
Balamalele cu cuplu permit o poziționare a ușii în orice poziție unghiulară. Rezistența la frecare se poate regla continuu prin intermediul unui șurub de reglare de 0-5 Nm.
Unghiul de deschidere 225 de grade.
Rezistență max. la tracțiune: 6000 N
Rezistență max. la forfecare: 5000 N
În cazul valorii specificate a sarcinii balamalelor este vorba de valori orientative care nu sunt obligatorii fără luarea în considerare a factorilor de siguranța și cu excluderea oricărei răspunderi. Valorile declarate sunt doar cu titlu informativ și nu constituie o garanție juridică obligatorie a bunurilor.
Valorile de încărcare sunt determinate în condiții de laborator. Fiecare utilizator trebuie să stabilească în mod individual dacă balama este potrivită pentru aplicația respectivă.
Diferitele materiale pe care sunt fixate balamalele și tipurile de fixare, condițiile meteorologice și uzura pot influența valorile determinate.
Unghiul de deschidere 225 de grade.
Rezistență max. la tracțiune: 6000 N
Rezistență max. la forfecare: 5000 N
În cazul valorii specificate a sarcinii balamalelor este vorba de valori orientative care nu sunt obligatorii fără luarea în considerare a factorilor de siguranța și cu excluderea oricărei răspunderi. Valorile declarate sunt doar cu titlu informativ și nu constituie o garanție juridică obligatorie a bunurilor.
Valorile de încărcare sunt determinate în condiții de laborator. Fiecare utilizator trebuie să stabilească în mod individual dacă balama este potrivită pentru aplicația respectivă.
Diferitele materiale pe care sunt fixate balamalele și tipurile de fixare, condițiile meteorologice și uzura pot influența valorile determinate.
Temperature range
de la -20 °C la +80 °C
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.