Balama cu fricțiune prestabilită oțel inoxidabil A2 27860-01-55853
- Cuplu constant
- Cuplu de strângere stabil
- Rezistent la coroziune
- design corespunzător
- Ușor de montat
Unitatea de vânzare
54,12 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Balama
Varianta 1
cu fricțiune prestabilită
Formă
A
Tip de produs
Scharnier mit voreingestellter Friktion
Materialul
corpului de bază
oțel inoxidabil A2
A=lungime
55
B=lățime
85
A1
38
B1
48
Corp bază cheie din oțel
1.4310
D
6,3
D1
12
S
2
Tip montaj
Găuri de fixare
cuplu
max.
Nm
3
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Oțel inoxidabil 1.4310..
Version
lucioasă.
Note
Datorită unui cuplu constant și stabil, balamalele permit o poziționare a ușii în orice poziție unghiulară, fără alte mijloace auxiliare.
Unghiul de deschidere 270 de grade.
Unghiul de deschidere 270 de grade.
Accessory
Balamale, oțel inoxidabil 27877-02
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.